Meny Sök

Självhäftande buntbandshållare

I lager

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR1718

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel buntbandsbredd Total bredd Total höjd Köp
1,5655 kr - 1,5655 kr 9827 I lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
10277072 2,6427 kr - 2,6427 kr 60800 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
2,5708 kr - 2,5708 kr 30 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
2,3411 kr - 2,3411 kr 1200 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
2,018 kr - 2,694 kr 788 I lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
11,1703 kr - 11,1703 kr 153 I lager
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
3,10 kr - 3,5065 kr 29678 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
6,8945 kr - 6,8945 kr 900 I lager
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
1,3749 kr - 1,3749 kr 2994 I lager
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
20,0376 kr - 20,0376 kr 862 I lager
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
10246047 1,5655 kr - 1,5655 kr 8038 I lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
1,5827 kr - 1,6134 kr 33500 I lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
1,8815 kr - 1,8815 kr 8500 I lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
4,1824 kr - 4,1824 kr 15194 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
2,8007 kr - 2,8007 kr 6107 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,5016 kr - 3,5016 kr 7418 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,8815 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,1547 kr - 2,6728 kr 26873 I lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
1,9389 kr - 2,2786 kr 29868 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,81 kr - 1,81 kr 7643 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
  • av 2
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246092

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
9827 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.5 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277072

Prisintervall
2,6427 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
60800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10313374

Prisintervall
2,5708 kr - 2,5708 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246085

Prisintervall
2,3411 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.8 mm PVC Vit

10108925

Prisintervall
2,694 kr - 2,018 kr

Lagernivåer
788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 4.8 mm
  • Totallängd
    26.2 mm
Buntbandshållare Vidhäftande Nylon 6/6 Naturfärgad

10155233

Prisintervall
11,1703 kr - 11,1703 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155257

Prisintervall
3,5065 kr - 3,10 kr

Lagernivåer
29678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155271

Prisintervall
6,8945 kr - 6,8945 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    38.1 mm
Buntbandshållare Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10009642

Prisintervall
1,3749 kr - 1,3749 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Total bredd
    19.1 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155158

Prisintervall
20,0376 kr - 20,0376 kr

Lagernivåer
862 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    50.8 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246047

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
8038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.2 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.2 mm Nylon 6/6 Svart

10277041

Prisintervall
1,6134 kr - 1,5827 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.2 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.5 mm Nylon 6/6 Svart

10277096

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.5 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 6 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10108956

Prisintervall
4,1824 kr - 4,1824 kr

Lagernivåer
15194 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277089

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
6107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155264

Prisintervall
3,5016 kr - 3,5016 kr

Lagernivåer
7418 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10277058

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.9 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande M4 3.5 mm PA Naturfärgad

10009703

Prisintervall
2,6728 kr - 2,1547 kr

Lagernivåer
26873 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
Buntbandshållare Skruv 6 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10108949

Prisintervall
2,2786 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
29868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
Buntbandshållare Icke-självhäftande ABS Vit

10155240

Prisintervall
1,81 kr - 1,81 kr

Lagernivåer
7643 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)