Självgängande skruvar med platt huvud, skruvas i med skruvmejsel för phillipshuvud, utmärkt för sammanfogning av paneler av tunn plåt. 45 % glasfylld polyftalamid, svart finish.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9127 kr - 2,179 kr | 589 I lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0468 kr - 2,8337 kr | 7189 I lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7192 kr - 3,422 kr | 23477 I lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4183 kr - 2,4183 kr | 8562 I lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8875 kr - 4,8875 kr | 8900 I lager |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7192 kr - 1,7212 kr | 8000 I lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3952 kr - 2,3952 kr | 7277 I lager |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,7675 kr - 7,7675 kr | 4080 I lager |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7623 kr - 3,241 kr | 14672 I lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,8959 kr - 3,8959 kr | 8169 I lager |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1154 kr - 5,1154 kr | 27000 I lager |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,434 kr - 2,4642 kr | 7120 I lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0181 kr - 2,8237 kr | 20986 I lager |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,8237 kr - 4,8237 kr | 1210 I lager |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5455 kr - 3,6748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6589 kr - 3,1068 kr | 3054 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,1571 kr - 3,1571 kr | 356080 I lager |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,0477 kr - 5,0477 kr | 10697 I lager |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4223 kr - 2,3985 kr | 23470 I lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,9982 kr - 4,6104 kr | 200 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta