Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
2,6852 kr - 3,4371 kr 163 I lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 12986 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 2000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 380 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,2099 kr - 1,3444 kr 14055 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 6000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 11000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 6920 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 39955 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 3000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 3198 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 1000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 8000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 16305 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 9300 I lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
1,5631 kr - 1,7369 kr 9030 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 9997 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
1,3939 kr - 1,695 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Prisintervall
3,4371 kr - 2,6852 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
12986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Prisintervall
1,3444 kr - 1,2099 kr

Lagernivåer
14055 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
6920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
39955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
16305 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Prisintervall
1,7369 kr - 1,5631 kr

Lagernivåer
9030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
9997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm