Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

Denna självhållande distans isolerar en skruv som används för att fästa ett kretskort mot en panel. Distansen snäpps in i kortet och skruven förs sedan igenom och fixeras med mutter. Denna distans är tillverkad av UL94 V-0-klassat material
Essentra artikelnummer:

10027899

Tillverkarens artikelnummer:

SRS4-2-19

8000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9484 kr
5000 - 9999 1,79 kr
10000 - 19999 1,695 kr
20000 + 1,5333 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 948,40 kr

1000 x 1,9484 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Modell Ej stapelbar
Kroppens diameter 6.4 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss