Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
2,6852 kr - 3,4371 kr 163 I lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
1,5631 kr - 1,7369 kr 19030 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 380 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 3000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 6980 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 3000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 2000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 6000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 40955 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 11000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 18134 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 5955 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 2000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 3198 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 12986 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 7920 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 16305 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Prisintervall
3,4371 kr - 2,6852 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Prisintervall
1,7369 kr - 1,5631 kr

Lagernivåer
19030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
6980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
40955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
18134 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
5955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
12986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
7920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
16305 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm