Meny Sök

Sexkantsmutter M8 6.5 PEEK Beige

Sexkantig mutter tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka och termisk stabilitet. Idealisk för krävande miljöer där vanliga metall- eller andra plastmuttrar kan korrodera. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20828509

Tillverkarens artikelnummer:

20828509

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 29,1387 kr
100 + 26,2248 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

582,77 kr

20 x 29,1387 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
h1 6.5
A/F 13.0
Draghållfasthet (N) 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss