Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
94,9104 kr - 126,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
40.0
M16
89,2134 kr - 118,9513 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
35.0
M16
117,1283 kr - 156,209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
60.0
M16
49,7909 kr - 66,3119 kr 19 I lager
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
30.0
M6
38,1692 kr - 50,9303 kr 78 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
16.0
M8
78,0475 kr - 104,0254 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
25.0
M16
110,7477 kr - 147,6637 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
40.0
M16
96,5055 kr - 128,636 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
30.0
M16
117,8119 kr - 157,1205 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
45.0
M16
57,3108 kr - 76,3384 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
25.0
M10
103,5696 kr - 138,0929 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
35.0
M16
69,6161 kr - 92,8595 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
316 Rostfritt stål
19.0
25.0
M12
32,4723 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
304 Rostfritt stål
6.0
12.0
M3
31,3329 kr - 41,7013 kr 114 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
8.0
M6
28,5984 kr - 38,1692 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
304 Rostfritt stål
8.0
6.0
M5
26,7754 kr - 35,6626 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
5.0
M4
52,5254 kr - 70,0719 kr 210 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
40.0
M8
28,2566 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
304 Rostfritt stål
6.0
8.0
M3
62,7798 kr - 83,6305 kr 228 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
50.0
M6
34,1814 kr - 45,5752 kr 223 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
12.0
M6
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 40.0 304 Rostfritt stål

20237035

Prisintervall
126,4712 kr - 94,9104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 35.0 304 Rostfritt stål

20237028

Prisintervall
118,9513 kr - 89,2134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 60.0 304 Rostfritt stål

20237066

Prisintervall
156,209 kr - 117,1283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

20237394

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 16.0 304 Rostfritt stål

20227005

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 25.0 304 Rostfritt stål

20237004

Prisintervall
104,0254 kr - 78,0475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 40.0 316 Rostfritt stål

20237745

Prisintervall
147,6637 kr - 110,7477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 30.0 316 Rostfritt stål

20237721

Prisintervall
128,636 kr - 96,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 45.0 316 Rostfritt stål

20237752

Prisintervall
157,1205 kr - 117,8119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 25.0 316 Rostfritt stål

20237554

Prisintervall
76,3384 kr - 57,3108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 35.0 316 Rostfritt stål

20237738

Prisintervall
138,0929 kr - 103,5696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 25.0 316 Rostfritt stål

20237646

Prisintervall
92,8595 kr - 69,6161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 12.0 304 Rostfritt stål

20236632

Prisintervall
43,2964 kr - 32,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 8.0 304 Rostfritt stål

20236724

Prisintervall
41,7013 kr - 31,3329 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 6.0 304 Rostfritt stål

20236670

Prisintervall
38,1692 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 5.0 304 Rostfritt stål

20236656

Prisintervall
35,6626 kr - 26,7754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 40.0 304 Rostfritt stål

20236823

Prisintervall
70,0719 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 8.0 304 Rostfritt stål

20236618

Prisintervall
37,5995 kr - 28,2566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 50.0 304 Rostfritt stål

20236793

Prisintervall
83,6305 kr - 62,7798 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 12.0 304 Rostfritt stål

20236748

Prisintervall
45,5752 kr - 34,1814 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0