Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 12.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20236632

Tillverkarens artikelnummer:

20236632

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,2964 kr
100 - 249 38,9668 kr
250 - 499 36,8019 kr
500 - 999 34,6371 kr
1000 + 32,4723 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,30 kr

1 x 43,2964 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M3
d2 1.0
H1 2.0
A/F 6.0
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss