Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,459 kr - 0,5668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7021 kr - 0,8669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,7415 kr - 0,9154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,605 kr - 0,747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4792 kr - 0,5915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,459 kr - 0,5668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7021 kr - 0,8669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,459 kr - 0,5668 kr | 799 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0627 kr - 1,3119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,515 kr - 0,6358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,599 kr - 0,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,459 kr - 0,5668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5788 kr - 0,7146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7188 kr - 0,8874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5011 kr - 0,6186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4792 kr - 0,5915 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3604 kr - 2,0406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5384 kr - 0,6648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2675 kr - 0,3304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta