Meny Sök

Distans Sexkantig 9.5 mm 1/4 12.7 mm

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10372685

Tillverkarens artikelnummer:

35HSP400

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9154 kr
5000 - 19999 0,8239 kr
20000 + 0,7415 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

915,40 kr

1000 x 0,9154 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/4
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Längd på distans 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss