Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6392 kr - 0,7892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6392 kr - 0,7892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5788 kr - 0,7146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9146 kr - 1,1292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5587 kr - 0,6898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5421 kr - 0,6692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,3604 kr - 2,0406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,4389 kr - 0,5419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3143 kr - 0,3881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6348 kr - 0,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,2675 kr - 0,3304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,7188 kr - 0,8874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,599 kr - 0,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5482 kr - 0,6768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4792 kr - 0,5915 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5587 kr - 0,6898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1841 kr - 0,2272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5011 kr - 0,6186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5587 kr - 0,6898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta