Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Plast

I lager

Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.

Serienummer: SR1954 ,SR2014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Köp
6,1985 kr - 9,749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Genomskinlig
PC
1,0266 kr - 1,8788 kr 4119 I lager
M3
Genomskinlig
PC
2,6628 kr - 4,3345 kr 410 I lager
M6
Genomskinlig
PC
0,8092 kr - 1,5977 kr 3014 I lager
M6
Naturfärgad
PA
11,4799 kr - 11,4799 kr 6279 I lager
M12
Naturfärgad
PVDF
16,2583 kr - 16,2583 kr 3600 I lager
M16
Naturfärgad
PVDF
1,4083 kr - 1,4083 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
Nylon 6/6
3,5652 kr - 5,7843 kr 300 I lager
M8
Genomskinlig
PC
2,7664 kr - 5,0298 kr 83 I lager
M12
Naturfärgad
PA
3,7475 kr - 3,7475 kr 31038 I lager
M3
Naturfärgad
PC
0,9571 kr - 1,7456 kr 25452 I lager
M5
Genomskinlig
PC
0,7648 kr - 1,5089 kr 23043 I lager
M5
Naturfärgad
PA
2,6529 kr - 2,6529 kr 613 I lager
#4-40
Naturfärgad
Nylon 6/6
22,1758 kr - 23,0634 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Brun
PEEK
1,2885 kr - 1,2885 kr 49000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,9216 kr - 1,0252 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
14,202 kr - 14,202 kr 2691 I lager
M20
Naturfärgad
Nylon 6/6
4,6304 kr - 4,6304 kr 1376 I lager
M14
Naturfärgad
Nylon 6/6
1,0059 kr - 3,008 kr 17278 I lager
M3
Svart
Nylon 6/6
2,2486 kr - 3,1481 kr 4000 I lager
M2
Naturfärgad
Nylon 6/6
  • av 5
Genomskinlig PC M2 Sexkantig mutter av standardtyp

10218365

Prisintervall
9,749 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Total höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
Sexkantsmutter M3 5.5 mm PC Genomskinlig

10218372

Prisintervall
1,8788 kr - 1,0266 kr

Lagernivåer
4119 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
Sexkantsmutter M6 10.0 mm PC Genomskinlig

10218402

Prisintervall
4,3345 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
Sexkantsmutter M6 10.0 mm PA Naturfärgad

10326428

Prisintervall
1,5977 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
3014 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PVDF Naturfärgad

10041611

Prisintervall
11,4799 kr - 11,4799 kr

Lagernivåer
6279 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Avstånd över plana ytor
    18.0 mm
  • Total höjd
    10.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyvinylidenfluorid
Sexkantsmutter M16 24.0 mm PVDF Naturfärgad

10041659

Prisintervall
16,2583 kr - 16,2583 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Avstånd över plana ytor
    24.0 mm
  • Total höjd
    14.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyvinylidenfluorid
Sexkantsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10279168

Prisintervall
1,4083 kr - 1,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M8 13.0 mm PC Genomskinlig

10218419

Prisintervall
5,7843 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PA Naturfärgad

10326541

Prisintervall
5,0298 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Naturfärgad PC M3 Sexkantig mutter av standardtyp

10313725

Prisintervall
3,7475 kr - 3,7475 kr

Lagernivåer
31038 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PC Genomskinlig

10218396

Prisintervall
1,7456 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
25452 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PA Naturfärgad

10326404

Prisintervall
1,5089 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
23043 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Naturfärgad Nylon 6/6 #4-40 Sexkantig mutter av standardtyp

10108970

Prisintervall
2,6529 kr - 2,6529 kr

Lagernivåer
613 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    6.2 mm
  • Total höjd
    2.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M2 4.0 mm PEEK Brun

10358795

Prisintervall
23,0634 kr - 22,1758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyeter-eterketon
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10279137

Prisintervall
1,2885 kr - 1,2885 kr

Lagernivåer
49000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10279144

Prisintervall
1,0252 kr - 0,9216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M20 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041666

Prisintervall
14,202 kr - 14,202 kr

Lagernivåer
2691 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Avstånd över plana ytor
    30.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M14 21.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041628

Prisintervall
4,6304 kr - 4,6304 kr

Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Avstånd över plana ytor
    21.0 mm
  • Total höjd
    12.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Svart

10279151

Prisintervall
3,008 kr - 1,0059 kr

Lagernivåer
17278 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179628

Prisintervall
3,1481 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Total höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6