Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1347 kr - 16,1347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2028 kr - 15,2028 kr | 300 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,936 kr - 24,936 kr | 245 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,9884 kr - 14,9884 kr | 5192 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,4336 kr - 15,4336 kr | 13600 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,3427 kr - 13,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0917 kr - 13,8458 kr | 9297 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3537 kr - 11,5908 kr | 5650 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,7003 kr - 16,3305 kr | 3718 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3537 kr - 11,5908 kr | 4800 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2748 kr - 17,2067 kr | 3200 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,0469 kr - 20,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | 6304 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,3353 kr - 11,3353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,5907 kr - 11,5907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 18,7673 kr - 19,2656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5876 kr - 10,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta