Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
24,907 kr - 24,907 kr 900 I lager
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
26,7493 kr - 26,7493 kr 54 I lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
22,0764 kr - 22,0764 kr 2870 I lager
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
24,8895 kr - 24,8895 kr 2147 I lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
13,3427 kr - 13,3427 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
12.0 mm
14,9884 kr - 14,9884 kr 5192 I lager
7.0 mm
9.0 mm
1,3463 kr - 1,4974 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
11.1 mm
23,9788 kr - 23,9788 kr 100 I lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
24,0266 kr - 24,0266 kr 500 I lager
6.4 mm
40.0 mm
40,9469 kr - 40,9469 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
45.0 mm
49,8891 kr - 49,8891 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
40.0 mm
5,7164 kr - 8,9768 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
16,2812 kr - 16,2812 kr 200 I lager
6.4 mm
20.0 mm
25,1716 kr - 25,1716 kr 800 I lager
6.4 mm
25.0 mm
7,3537 kr - 11,5908 kr 4800 I lager
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
11,2748 kr - 17,2067 kr 3200 I lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
10,7003 kr - 16,3305 kr 3718 I lager
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
7,3537 kr - 11,5908 kr 5850 I lager
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 6304 I lager
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
23,6379 kr - 23,6379 kr 2115 I lager
8.0 mm
15.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Prisintervall
24,907 kr - 24,907 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Prisintervall
26,7493 kr - 26,7493 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Prisintervall
22,0764 kr - 22,0764 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Prisintervall
24,8895 kr - 24,8895 kr

Lagernivåer
2147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Prisintervall
13,3427 kr - 13,3427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Prisintervall
14,9884 kr - 14,9884 kr

Lagernivåer
5192 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012369

Prisintervall
1,4974 kr - 1,3463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Avstånd över plana ytor
    7.1 mm
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Prisintervall
23,9788 kr - 23,9788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Prisintervall
24,0266 kr - 24,0266 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Prisintervall
40,9469 kr - 40,9469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Prisintervall
49,8891 kr - 49,8891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Prisintervall
8,9768 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Prisintervall
16,2812 kr - 16,2812 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Prisintervall
25,1716 kr - 25,1716 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Prisintervall
11,5908 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Prisintervall
17,2067 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Prisintervall
16,3305 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
3718 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Prisintervall
11,5908 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
6304 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Prisintervall
23,6379 kr - 23,6379 kr

Lagernivåer
2115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2