Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9596 kr - 21,9596 kr | 200 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,3977 kr - 42,3977 kr | 198 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,9469 kr - 40,9469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,7032 kr - 18,7032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,6752 kr - 32,6752 kr | 1498 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,286 kr - 39,286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 8,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,8891 kr - 49,8891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 41,2992 kr - 41,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,6555 kr - 18,6555 kr | 500 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,3427 kr - 13,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,9884 kr - 14,9884 kr | 5192 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,2028 kr - 15,2028 kr | 300 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,4336 kr - 15,4336 kr | 13600 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,2748 kr - 17,2067 kr | 3200 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,0469 kr - 20,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | 6304 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,7003 kr - 16,3305 kr | 3718 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3537 kr - 11,5908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta