Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
5,8887 kr - 9,2927 kr 2 I lager
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
10,255 kr - 15,6555 kr 5600 I lager
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr 2900 I lager
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8,273 kr - 12,9984 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
39,286 kr - 39,286 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
45.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 87 I lager
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
21,8417 kr - 21,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
12,8215 kr - 12,8215 kr 288 I lager
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
13,2079 kr - 13,2079 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
17,4976 kr - 17,4976 kr 200 I lager
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
26,1515 kr - 26,1515 kr 4000 I lager
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
30,0419 kr - 30,0419 kr 850 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
17,0002 kr - 17,0002 kr 296 I lager
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
21,8044 kr - 21,8044 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
21,2156 kr - 21,2156 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
20,558 kr - 20,558 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
33,4538 kr - 33,4538 kr 800 I lager
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
36,4096 kr - 36,4096 kr 50 I lager
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
44,4877 kr - 44,4877 kr 39 I lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
43,1014 kr - 43,1014 kr 52 I lager
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Prisintervall
15,6555 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Prisintervall
12,9984 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Prisintervall
39,286 kr - 39,286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Prisintervall
21,8417 kr - 21,8417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Prisintervall
12,8215 kr - 12,8215 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Prisintervall
13,2079 kr - 13,2079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Prisintervall
17,4976 kr - 17,4976 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Prisintervall
26,1515 kr - 26,1515 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Prisintervall
30,0419 kr - 30,0419 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Prisintervall
17,0002 kr - 17,0002 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Prisintervall
21,8044 kr - 21,8044 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Prisintervall
21,2156 kr - 21,2156 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Prisintervall
20,558 kr - 20,558 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Prisintervall
33,4538 kr - 33,4538 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Prisintervall
36,4096 kr - 36,4096 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Prisintervall
44,4877 kr - 44,4877 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Prisintervall
43,1014 kr - 43,1014 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    55.0 mm