Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
15,5901 kr - 15,5901 kr 2400 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
39,0848 kr - 39,0848 kr 2094 I lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
17,0002 kr - 17,0002 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
32,2788 kr - 32,2788 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
38,6881 kr - 38,6881 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
39,286 kr - 39,286 kr 198 I lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
16,2812 kr - 16,2812 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
36,5387 kr - 36,5387 kr 894 I lager
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
22,3845 kr - 22,3845 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
27,2611 kr - 27,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
46,0767 kr - 46,0767 kr 2208 I lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
18,5165 kr - 18,5165 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
44,0891 kr - 44,0891 kr 96 I lager
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
43,9068 kr - 43,9068 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
73,7405 kr - 73,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
27,1193 kr - 27,1193 kr 64 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,1515 kr - 26,1515 kr 4000 I lager
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
20,1683 kr - 20,1683 kr 21047 I lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
44,9494 kr - 44,9494 kr 205 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
43,9068 kr - 43,9068 kr 100 I lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 20.0 mm Nylon 6

10156292

Prisintervall
15,5901 kr - 15,5901 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Prisintervall
39,0848 kr - 39,0848 kr

Lagernivåer
2094 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 25.0 mm Nylon 6

10156230

Prisintervall
17,0002 kr - 17,0002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Prisintervall
32,2788 kr - 32,2788 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Prisintervall
38,6881 kr - 38,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 45.0 mm Nylon 6

10156810

Prisintervall
39,286 kr - 39,286 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Prisintervall
16,2812 kr - 16,2812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Prisintervall
36,5387 kr - 36,5387 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Prisintervall
22,3845 kr - 22,3845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Prisintervall
27,2611 kr - 27,2611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Prisintervall
46,0767 kr - 46,0767 kr

Lagernivåer
2208 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Prisintervall
18,5165 kr - 18,5165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Prisintervall
44,0891 kr - 44,0891 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Prisintervall
43,9068 kr - 43,9068 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Prisintervall
73,7405 kr - 73,7405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Prisintervall
27,1193 kr - 27,1193 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Prisintervall
26,1515 kr - 26,1515 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Prisintervall
20,1683 kr - 20,1683 kr

Lagernivåer
21047 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Prisintervall
44,9494 kr - 44,9494 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Prisintervall
43,9068 kr - 43,9068 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm