Hexagonala PEEK-bultar erbjuder enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Har ett helgängat skaft som förbättrar skjuvhållfastheten och förbättrar justeringen i sammanställningar. Designen möjliggör applikationer med högt vridmoment och säkrar fästen med hjälp av standardverktyg, vilket säkerställer tillförlitlighet under monterings- och underhållsuppgifter.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom halvledar- och kemisk bearbetning. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1930
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9686 kr - 31,8198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
||
39,4611 kr - 43,4528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
||
63,6396 kr - 70,0264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
15.0
|
||
98,0826 kr - 107,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
45.0
|
||
66,719 kr - 73,5619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
||
102,9867 kr - 113,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
50.0
|
||
65,4644 kr - 72,0793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
15.0
|
||
22,3537 kr - 24,5206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
21,5553 kr - 23,7223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
35,3553 kr - 38,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
||
45,6198 kr - 50,1818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
64,8942 kr - 71,395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
71,2809 kr - 78,4661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
47,9008 kr - 52,6909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
||
50,2958 kr - 55,314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
62,3851 kr - 68,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
66,1487 kr - 72,8776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
20,3008 kr - 22,3537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
||
21,8975 kr - 24,0644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
36,2677 kr - 39,9173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta