O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,405 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,507 kr - 0,5974 kr | 400 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 2,6773 kr - 4,0299 kr | 9 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,507 kr - 0,5974 kr | 94 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,405 kr - 0,4782 kr | 70 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,507 kr - 0,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,405 kr - 0,4782 kr | 100 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 1,5224 kr - 1,7953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta