O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2955 kr - 1,2955 kr | 19703 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
| 900 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 943 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 100 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 334,3677 kr - 334,3677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
NBR
|
Blandade
|
||
| 1 764,3357 kr - 1 764,3357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
FPM
|
Blandade
|
||
| 0,4323 kr - 0,4323 kr | 1600 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 0,5185 kr - 0,5185 kr | 173 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 0,4323 kr - 0,4323 kr | 5075 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 0,4323 kr - 0,4323 kr | 2560 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 700 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 0,4323 kr - 0,4323 kr | 310 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 0,563 kr - 0,563 kr | 1240 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
||
| 200 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
Enstaka del
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta