Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Omfattar både metriska och imperialist måttsystem storlekar.
  • Finns för hydraulik- och tryckluftstillämpningar.
  • Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Material Typ Köp
0,5185 kr - 0,5185 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,563 kr - 0,563 kr 2040 I lager
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
200 I lager
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 1200 I lager
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 310 I lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,405 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
1,5224 kr - 1,7953 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,5332 kr - 0,6826 kr 599 I lager
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
1,8097 kr - 1,8097 kr 943 I lager
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
6,8223 kr - 6,8223 kr 100 I lager
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
  • av 3
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405772

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405864

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405901


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405765

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405826

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358504


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358474


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358450

Prisintervall
0,4782 kr - 0,405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358511

Prisintervall
1,7953 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358382

Prisintervall
0,6826 kr - 0,5332 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405987

Prisintervall
1,8097 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406052


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406090

Prisintervall
6,8223 kr - 6,8223 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406076


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405970


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406069


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406106


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406021


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406014


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406083


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart