Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 5156 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,1849 kr | 381 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 7,4391 kr - 13,5551 kr | 67 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 21,9797 kr - 21,9797 kr | 5226 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,4864 kr - 29,4864 kr | 70 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 92,874 kr - 92,874 kr | 33 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 49,6705 kr - 49,6705 kr | 52 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 16,2013 kr - 16,2013 kr | 28 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,4919 kr - 23,4919 kr | 119 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 87,0062 kr - 150,9558 kr | 8 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10282168 | 7,4391 kr - 14,1626 kr | 8406 I lager |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 64,1032 kr - 64,1032 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm