Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,747 kr - 1,1849 kr 39431 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 63060 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 15950 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 33606 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 13400 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 5075 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 122782 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 14050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 36639 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 73195 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 46664 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 20245 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,9823 kr - 3,5948 kr 11176 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 45900 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 64143 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 45729 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,8979 kr - 1,4216 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 22265 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 20640 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 15639 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057360

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
63060 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Vit

10057377

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
33606 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
13400 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gul

10057346

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
5075 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
122782 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Svart

10057261

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
36639 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
73195 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
46664 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
20245 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
11176 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
45900 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
64143 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
45729 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
22265 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
20640 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057407

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
15639 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm