Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,8718 kr - 1,3802 kr 141937 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 13563 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 38506 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 14564 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,9246 kr - 3,4901 kr 1800 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,0969 kr - 3,8492 kr 21283 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 9150 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 5571 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 5947 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 13237 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 42488 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 6090 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 64143 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 19622 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 14673 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1346 kr - 2,0682 kr 51418 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,0226 kr - 1,8671 kr 30101 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1,1346 kr - 2,0682 kr 16150 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8718 kr - 1,3802 kr 14800 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 27283 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
141937 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Röd

10057278

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
13563 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Vit

10057377

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
38506 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
14564 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057476

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057520

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
21283 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
9150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Vit

10057254

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
5571 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Gul

10057285

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
5947 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057353

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
13237 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Grön

10057230

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
42488 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Blå

10057247

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
6090 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
64143 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Vit

10057131

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
19622 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
14673 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057568

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
51418 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
30101 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
16150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Svart

10057261

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
27283 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm