Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
1,0533 kr - 1,9231 kr 122482 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 24353 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 35960 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 39229 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,1687 kr - 2,1302 kr 28839 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 41600 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 71945 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,9823 kr - 3,5948 kr 11076 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 15950 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 31206 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 13100 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,9823 kr - 3,5948 kr 13076 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 69985 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 23170 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,1687 kr - 2,1302 kr 45218 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,0533 kr - 1,9231 kr 49201 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,747 kr - 1,1849 kr 39431 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 20245 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,9971 kr - 3,6392 kr 9600 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,2841 kr - 2,3374 kr 20654 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
122482 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vit

10057193

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
24353 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
35960 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
39229 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057582

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
28839 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
41600 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
71945 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
11076 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Vit

10057377

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
31206 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
13076 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
69985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
23170 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057568

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
45218 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
49201 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
20245 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Vit

10057490

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,3374 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
20654 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm