Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
2,6037 kr - 4,7488 kr 7200 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
1,6421 kr - 2,9883 kr 2869 I lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 11125 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,1598 kr - 3,9647 kr 21283 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 13137 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,9823 kr - 3,5948 kr 1800 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 14050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 10321 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 62893 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 25473 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 34139 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 117687 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 2590 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 19947 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 9150 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 16020 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1687 kr - 2,1302 kr 13900 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,8979 kr - 1,4216 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 22265 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 46664 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,7488 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Svart

10117484

Prisintervall
2,9883 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
2869 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Säkra täcklock M10 PP Röd

10057391

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
11125 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057520

Prisintervall
3,9647 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
21283 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057353

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
13137 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057476

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Vit

10057254

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
10321 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
62893 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
25473 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Svart

10057261

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
34139 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
117687 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Blå

10057247

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
2590 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Gul

10057285

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
19947 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
9150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 10.3 mm 38.0 mm PP Vit

10057438

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
16020 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057575

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
22265 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
46664 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm