Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.
Serienummer: SR1943
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibel rörstorlek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1923 kr - 1,5385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,0444 kr - 1,4571 kr | 1465 I lager |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,3255 kr - 1,716 kr | 50420 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,4557 kr - 4,4677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,6452 kr - 7,53 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1923 kr - 1,5385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 9,9414 kr - 17,5306 kr | 2650 I lager |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | 33000 I lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3078 kr - 4,2162 kr | 15100 I lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,648 kr - 4,8227 kr | 11000 I lager |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3138 kr - 5,3849 kr | 7892 I lager |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,6452 kr - 7,53 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9414 kr - 17,5306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3138 kr - 5,3849 kr | 15042 I lager |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,3078 kr - 4,2162 kr | 9300 I lager |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3255 kr - 1,716 kr | 80556 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | 37857 I lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9414 kr - 17,5306 kr | 1400 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6452 kr - 7,53 kr | 5400 I lager |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm