Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,3735 kr |
1000 + | 0,9844 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 3.3 mm |
Inside Diameter | 0.13 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Hole Depth | 2.0 mm |
Hole Depth | 0.079 in |
Compatible Tube Diameter Range | 9.0 - 11.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 0.354 - 0.433 in |
Overall Height | 4.2 mm |
Overall Height | 0.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta