Meny Sök

Sadelbrickor - Nylon

I lager

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibel rörstorlek Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
1,1923 kr - 1,5385 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,0444 kr - 1,4571 kr 1465 I lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,3255 kr - 1,716 kr 51420 I lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
2,4557 kr - 4,4677 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
4,6452 kr - 7,53 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,1923 kr - 1,5385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr 2650 I lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 33000 I lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
2,3078 kr - 4,2162 kr 15100 I lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
2,648 kr - 4,8227 kr 11000 I lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 7892 I lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
4,6452 kr - 7,53 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 15542 I lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,3078 kr - 4,2162 kr 9300 I lager
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,3255 kr - 1,716 kr 80556 I lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 37857 I lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr 1400 I lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,6452 kr - 7,53 kr 5400 I lager
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
  • av 2
Sadelbricka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069226

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturfärgad

10069189

Prisintervall
1,4571 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
1465 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069257

Prisintervall
1,716 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
51420 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

10069363

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069509

Prisintervall
7,53 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069219

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069677

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    10.4 mm
Sadelbricka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069301

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069356

Prisintervall
4,2162 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
15100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069431

Prisintervall
4,8227 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069479

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
7892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069523

Prisintervall
7,53 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    10.4 mm
Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069646

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    16.5 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069486

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
15542 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069325

Prisintervall
4,2162 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069240

Prisintervall
1,716 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
80556 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069295

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
37857 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069271

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069622

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Sadelbricka 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069530

Prisintervall
7,53 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    10.4 mm