Meny Sök

Välvd Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20754020

Tillverkarens artikelnummer:

20754020

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,423 kr
1000 - 4999 3,8735 kr
5000 + 3,4862 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

542,30 kr

100 x 5,423 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 32.0 mm
H 19.5 mm
h 15.5 mm
Minsta paneltjocklek 1.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss