Meny Sök

Runda välvda rörinsatser PCR

I lager

Denna serie av runda rörinsatser har en kupolhuvuddesign som är idealisk för tillämpningar där utseendet är viktigt. Den släta ytan erbjuder en attraktiv lösning för både möbler och industriella användningar. De skyddar ändarna på runda rör från väder och vassa kanter. Dessa insatser fungerar som stötdämpare och skyddskåpor. Slitage minskas genom att förhindra att smuts, fukt och skräp tränger in i den runda rörprofilen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Minsta paneltjocklek h Maximal paneltjocklek Köp
1,6829 kr - 2,6178 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9502 kr - 1,4781 kr 7200 I lager
3,5908 kr - 5,5857 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
2,4525 kr - 3,8151 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
1,005 kr - 1,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6059 kr - 2,4981 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
Välvd Rund rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20754006

Prisintervall
2,6178 kr - 1,6829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Välvd Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753979

Prisintervall
1,4781 kr - 0,9502 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Välvd Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20754020

Prisintervall
5,5857 kr - 3,5908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Välvd Rund rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20754013

Prisintervall
3,8151 kr - 2,4525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Välvd Rund rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20753986

Prisintervall
1,5633 kr - 1,005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Välvd Rund rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20753993

Prisintervall
2,4981 kr - 1,6059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm