Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
0,81 kr - 3,5156 kr 910 I lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
10075357 4,1136 kr - 4,371 kr 5080 I lager
60.0 mm
14.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9022 kr - 2,7968 kr 48620 I lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
1,2538 kr - 1,9071 kr 2965 I lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,9752 kr - 1,4206 kr 2100 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,6733 kr - 5,1873 kr 6179 I lager
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0779 kr - 1,4384 kr 12000 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0743 kr - 1,5725 kr 6370 I lager
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1,7379 kr - 2,5051 kr 3409 I lager
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,456 kr - 4,2182 kr 7658 I lager
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,9246 kr - 2,7314 kr 888 I lager
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,6315 kr - 3,4234 kr 6531 I lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,1309 kr - 1,7631 kr 5760 I lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,0498 kr - 4,1286 kr 5570 I lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
4,2251 kr - 7,4639 kr 725 I lager
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4107 kr - 0,8007 kr 2100 I lager
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,7899 kr - 1,4581 kr 8080 I lager
28.5 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,3964 kr - 0,7322 kr 18988 I lager
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
7,1256 kr - 8,0222 kr 200 I lager
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,2869 kr - 3,5997 kr 362 I lager
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • av 28
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076699

Prisintervall
3,5156 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
910 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

10075357

Prisintervall
4,371 kr - 4,1136 kr

Lagernivåer
5080 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Svart

10075401

Prisintervall
2,7968 kr - 0,9022 kr

Lagernivåer
48620 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293

Prisintervall
1,9071 kr - 1,2538 kr

Lagernivåer
2965 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Prisintervall
1,4206 kr - 0,9752 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10075821

Prisintervall
5,1873 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
6179 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10075777

Prisintervall
1,4384 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076286

Prisintervall
1,5725 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
6370 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Prisintervall
2,5051 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3409 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076439

Prisintervall
4,2182 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
7658 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076408

Prisintervall
2,7314 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
888 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10080030

Prisintervall
3,4234 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
6531 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10080016

Prisintervall
1,7631 kr - 1,1309 kr

Lagernivåer
5760 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Prisintervall
4,1286 kr - 2,0498 kr

Lagernivåer
5570 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10080108

Prisintervall
7,4639 kr - 4,2251 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080429

Prisintervall
0,8007 kr - 0,4107 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund Rund rörinsats 28.5 mm 18 Svart LDPE - PIR

10092798

Prisintervall
1,4581 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
8080 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Rund rörinsats 19.0 mm 20 Svart LDPE - PIR

10092828

Prisintervall
0,7322 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
18988 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund rörinsats 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10080092

Prisintervall
8,0222 kr - 7,1256 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10080054

Prisintervall
3,5997 kr - 2,2869 kr

Lagernivåer
362 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit