Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
3,751 kr - 11,6283 kr 5387 I lager
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3,0399 kr - 4,1286 kr 732 I lager
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,456 kr - 9,1477 kr 873 I lager
38.1 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
1,3888 kr - 3,7172 kr 980 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
31,3752 kr - 46,1965 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,4225 kr - 1,5239 kr 3975 I lager
14.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
1,0346 kr - 2,7622 kr 6450 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,0346 kr - 2,7622 kr 3300 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
8,8547 kr - 37,3196 kr 5040 I lager
70.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
20,5542 kr - 20,5542 kr Fråga angående leveranstidhär
95.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
21.0 mm
LDPE
3.0 mm
1.5 mm
0,6205 kr - 1,5868 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4476 kr - 1,6098 kr 4300 I lager
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,6674 kr - 1,6945 kr 2985 I lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,2898 kr - 3,4528 kr 5391 I lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,2898 kr - 3,4528 kr 19037 I lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,4506 kr - 2,3273 kr 18600 I lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,93 kr - 3,8142 kr 1902 I lager
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
4,1136 kr - 7,9341 kr 2423 I lager
60.0 mm
20.1 mm
Polyeten
5.0 mm
3.5 mm
1
0,3964 kr - 0,6583 kr 11719 I lager
19.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • av 28
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080528

Prisintervall
11,6283 kr - 3,751 kr

Lagernivåer
5387 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats Mellangrå LDPE - PIR

10080498

Prisintervall
4,1286 kr - 3,0399 kr

Lagernivåer
732 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10074435

Prisintervall
9,1477 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
873 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Brun

10081242

Prisintervall
3,7172 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Brun
Rund rörinsats 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Svart

10258163

Prisintervall
46,1965 kr - 31,3752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm LDPE Svart

10258194

Prisintervall
1,5239 kr - 0,4225 kr

Lagernivåer
3975 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081563

Prisintervall
2,7622 kr - 1,0346 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Röd
Rund rörinsats 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grön

10081570

Prisintervall
2,7622 kr - 1,0346 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grön
Rund rörinsats 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Svart

10258118

Prisintervall
37,3196 kr - 8,8547 kr

Lagernivåer
5040 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Svart

10258156

Prisintervall
20,5542 kr - 20,5542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    95.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm LDPE Svart

10258125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grön

10081525

Prisintervall
1,5868 kr - 0,6205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grön
Rund rörinsats 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Svart

10258200

Prisintervall
1,6098 kr - 0,4476 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Gul

10081679

Prisintervall
1,6945 kr - 0,6674 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Gul
Rund rörinsats 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gul

10081600

Prisintervall
3,4528 kr - 1,2898 kr

Lagernivåer
5391 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Gul
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Red PE

10081617

Prisintervall
3,4528 kr - 1,2898 kr

Lagernivåer
19037 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Röd
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080467

Prisintervall
2,3273 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080474

Prisintervall
3,8142 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
1902 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm Polyeten Svart

10093115

Prisintervall
7,9341 kr - 4,1136 kr

Lagernivåer
2423 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund Rund rörinsats 19.0 mm 16 Svart LDPE - PIR

10092804

Prisintervall
0,6583 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
11719 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR