Meny Sök

Runda rörinsatser PCR

I lager

Runda rörinsatser är utformade för att förbättra den estetiska finishen för tillämpningar som inkluderar industriell möbel, utställningsskåp och specialfordon. Dess primära syfte är att skydda mot föroreningar såsom smuts, damm, fukt och korrosion.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTBPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,2898 kr - 1,4331 kr 600 I lager
0,2484 kr - 0,3864 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3076 kr - 0,4785 kr 9958 I lager
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,5931 kr - 0,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2289 kr - 0,3562 kr Fråga angående leveranstidhär
0,475 kr - 0,7389 kr 2700 I lager
0,5698 kr - 0,8864 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,6776 kr - 0,7529 kr 1400 I lager
1,3976 kr - 1,5529 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3467 kr - 0,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2569 kr - 0,3996 kr 6000 I lager
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,408 kr - 0,6348 kr 3000 I lager
0,2289 kr - 0,3562 kr 11250 I lager
0,2347 kr - 0,3651 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2526 kr - 0,393 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753955

Prisintervall
1,4331 kr - 1,2898 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20753856

Prisintervall
0,3864 kr - 0,2484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20753887

Prisintervall
0,4785 kr - 0,3076 kr

Lagernivåer
9958 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20753931

Prisintervall
0,9226 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20753832

Prisintervall
0,3562 kr - 0,2289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 27.0 mm Svart LDPE - PCR

20753900

Prisintervall
0,7389 kr - 0,475 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20753924

Prisintervall
0,8864 kr - 0,5698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 38.0 mm Svart LDPE - PCR

20753948

Prisintervall
0,7529 kr - 0,6776 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753962

Prisintervall
1,5529 kr - 1,3976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20753894

Prisintervall
0,5394 kr - 0,3467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20753870

Prisintervall
0,3996 kr - 0,2569 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 28.0 mm Svart LDPE - PCR

20753917

Prisintervall
0,6348 kr - 0,408 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 14.0 mm Svart LDPE - PCR

20753825

Prisintervall
0,3562 kr - 0,2289 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753849

Prisintervall
0,3651 kr - 0,2347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 19.0 mm Svart LDPE - PCR

20753863

Prisintervall
0,393 kr - 0,2526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000