Meny Sök

Distans 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av glasfiberarmerad polyamid (PA 6 +25% GF) håller isär komponenter i dina montage. Tillsatsen av glasfiber i plasten ger förbättrad styrka, styvhet, nötningsegenskaper och värmetålighet. Klass UL 94 HB.
Essentra artikelnummer:

10168042

Tillverkarens artikelnummer:

RRSN-62100-30GF

850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,6706 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 335,30 kr

500 x 2,6706 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 30.0 mm
Innerdiameter 6.2 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Drifttemperaturområde -30 - 85 °C
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss