Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 1,7988 kr |
Spacer Length | 5.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.197 in |
Inside Diameter | 4.5 mm |
Inside Diameter | 0.177 in |
Outside Diameter | 7.0 mm |
Outside Diameter | 0.276 in |
Full Material | 30% Glass Filled Polyamide 6 |
Colour | Black |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 500 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta