Meny Sök

Distans 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

Denna runda, vita, ogängade distans av stötmodifierad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs. Klassade UL94 V-
Essentra artikelnummer:

10169483

Tillverkarens artikelnummer:

R906-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,8566 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 856,60 kr

1000 x 1,8566 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 1.6 mm
Innerdiameter 2.2 mm
Ytterdiameter 3.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 65 °C
Material Nylon 6
Färg Vit
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss