Meny Sök

Distans 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

Denna runda, vita, ogängade distans av stötmodifierad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs. Klassade UL94 V-
Essentra artikelnummer:

10169148

Tillverkarens artikelnummer:

R901-3

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,6319 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 631,90 kr

1000 x 2,6319 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 4.8 mm
Innerdiameter 0.7 mm
Ytterdiameter 2.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 65 °C
Material Nylon 6
Färg Vit
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss