Meny Sök

Distans 0.409 in 0.866 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204986

Tillverkarens artikelnummer:

13ME108

1948 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1957 kr
5000 - 19999 1,0761 kr
20000 + 0,9685 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 195,70 kr

1000 x 1,1957 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 10.4 mm
Ytterdiameter 22 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss