Meny Sök

Distans 0.142 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204474

Tillverkarens artikelnummer:

13ME047

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6369 kr
5000 - 19999 0,5732 kr
20000 + 0,5159 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

636,90 kr

1000 x 0,6369 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.6 mm
Ytterdiameter 6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss