Meny Sök

Distans 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10047347

Tillverkarens artikelnummer:

005773059902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 44,7403 kr
250 - 999 28,5103 kr
1000 + 26,1691 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 118,51 kr

25 x 44,7403 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 80.0 mm
Innerdiameter 12.6 mm
Ytterdiameter 25.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss