Meny Sök

Distans 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046142

Tillverkarens artikelnummer:

005589059902

42563 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,237 kr
500 - 999 3,0018 kr
1000 + 2,3124 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

423,70 kr

100 x 4,237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 3.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss