Meny Sök

Distans 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046098

Tillverkarens artikelnummer:

005580000002

18880 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,4524 kr
500 - 999 3,1454 kr
1000 + 2,4416 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

445,24 kr

100 x 4,4524 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 40.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss