Meny Sök

Distans 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10045718

Tillverkarens artikelnummer:

005499059902

91184 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5512 kr
500 - 999 1,4506 kr
1000 + 1,1188 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

387,80 kr

250 x 1,5512 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 15.0 mm
Innerdiameter 6.2 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss