Meny Sök

Distans 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10115015

Tillverkarens artikelnummer:

005466800002

10517 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,982 kr
500 - 999 1,8384 kr
1000 + 1,4319 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

495,50 kr

250 x 1,982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 18.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss