Meny Sök

Distans 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10044766

Tillverkarens artikelnummer:

005420559902

22270 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0413 kr
1000 + 0,7454 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

520,65 kr

500 x 1,0413 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 4.0 mm
Innerdiameter 4.2 mm
Ytterdiameter 8.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss