Meny Sök

Distans 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10044698

Tillverkarens artikelnummer:

005412500002

315 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,3917 kr
1000 + 0,9967 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

695,85 kr

500 x 1,3917 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 5.0 mm
Innerdiameter 4.7 mm
Ytterdiameter 6.2 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss