Meny Sök

Distans 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10044582

Tillverkarens artikelnummer:

005391600002

12047 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1806 kr
1000 + 0,8474 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

590,30 kr

500 x 1,1806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 8.0 mm
Innerdiameter 3.6 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss