Meny Sök

Distans 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10043905

Tillverkarens artikelnummer:

005357059902

25504 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 0,9982 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

499,10 kr

500 x 0,9982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 10.0 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Ytterdiameter 8.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Produkten 005357059902 ersätter:

Icke-gängad distans - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 10.0 mm | 0.394 in
Essentra artikelnummer:
Tillverkarens artikelnummer: 1253926

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss