Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5913 kr - 2,8952 kr | 6300 I lager |
17
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,4034 kr - 4,4721 kr | 1380 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,796 kr - 5,8716 kr | 3500 I lager |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9883 kr - 6,2755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,8007 kr - 5,2012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,382 kr - 2,8084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,4008 kr - 2,762 kr | 16790 I lager |
17
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5533 kr - 3,262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,4248 kr - 2,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4623 kr - 1,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,1894 kr - 1,3083 kr | 4050 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,1007 kr - 4,4114 kr | 7200 I lager |
16
|
Svart
|
Butyrat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 2,211 kr - 2,4321 kr | 4700 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6299 kr - 1,7929 kr | 2300 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,5269 kr - 1,6796 kr | 6650 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7461 kr - 3,2696 kr | 2520 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm